Installationskleinverteiler WIV GST18i3 20/6

Artikelnr. [undefined]

Wieland-Installationsverteiler, Leistung: 20 KVA, mit Leistungsschutzschalter B 16 A, 2 schaltbare GST 18/3-Abgänge, 2 Schuko-Steckdose nicht schaltbar, 4 Abgänge GST 18/5 dreiphasig, incl. Absicherung, schalt- bar, Einspeisung: 400 V AC/32 A, CEE-Stecker mit 3 m Gummischlauchleitung incl. Zugentlastung und Knickschutz, 1 Schalter 3-polig 40 A, FI-Schutz: 4-polig, 40 A/0,03 A, Type: WIV GST 18 ..

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland